Радиальная жёсткость

Радиальная жёсткость зависит от упругой деформации подшипника под нагрузкой и выражается как отношение нагрузки к упругой деформации. Тем не менее, поскольку связь между упругой деформацией и нагрузкой не является линейной, возможны только рекомендуемые значения (→ таблица подшипников: однорядные подшипники и двухрядные подшипники). Эти значения относятся к подшипникам со средним преднатягом, в смонтированном состоянии, в статических условиях и при средних нагрузках.
Более точные значения радиальной жёсткости вычисляются с помощью современных компьютерных программ. Для получения более подробной информации обращайтесь в техническую службу SKF и смотрите раздел Жёсткость подшипников.
SKF logo