Максимально достижимые частоты вращения

Максимально достижимые частоты вращения, представленные в таблице подшипников, являются рекомендуемыми значениями и действительны в определённых условиях. Дополнительная информация представлена в разделе Максимально достижимые частоты вращения.

Для подшипников серии BTM с большим преднатягом (суффикс обозначения DBB), максимально достижимые частоты вращения составляют 75 % значений для того же подшипника с лёгким преднатягом (суффикс обозначения DBA).

SKF logo