Осевая жёсткость

Осевая жёсткость зависит от упругой деформации подшипника под нагрузкой и выражается как отношение нагрузки к упругой деформации. Тем не менее, поскольку связь между упругой деформацией и нагрузкой не является линейной, возможны только рекомендуемые значения (→ таблица подшипников). Эти значения относятся к подшипникам в смонтированном состоянии в статических условиях и при средних нагрузках. Более точные значения осевой жёсткости вычисляются с помощью современных компьютерных методов. Для получения более подробной информации обращайтесь в техническую службу SKF и смотрите раздел Жёсткость подшипников.
SKF logo