Технические данные подшипников

Основные размеры
  • Bore and outside diameters in accordance with ISO 15:2011, diameter series 0 for radial bearings
  • Remaining boundary dimensions not standardized, but common in the marketplace
Допуски
Дополнительная информация представлена в разделе (→ Допуски)
Подшипники серии BTW
  • Класс допуска SP (таблица 1), стандартный
  • Класс допуска UP повышенной точности (таблица 2), по запросу
Подшипники серии BTM
SKF logo