Сепараторы

Подшипники серии BTW стандартно оснащаются следующими сепараторами:

  • d ≤ 130 мм
    два сепаратора из стеклонаполненного PA66, защёлкивающиеся, центрируемые по шарикам, суффикс обозначения TN9
  • d ≥ 140 мм
    два механически обработанных латунных сепаратора, защёлкивающиеся, центрируемые по шарикам, суффикс обозначения M

Подшипники серии BTM стандартно оснащаются следующими сепараторами:

  • d ≤ 130 мм
    два сепаратора из стеклонаполненного PA66, оконного типа, центрируемые по шарикам, суффикс обозначения TN9
  • d ≥ 140 мм
    два механически обработанных латунных сепаратора, оконного типа, центрируемые по шарикам, суффикс обозначения M

Благодаря сепараторам подшипники с преднатягом надёжно работают на высоких частотах вращения, выдерживают быстрые пуски и остановы оборудования, а также переменные нагрузки. В таких подшипниках также хорошо удерживается пластичная смазка.

Информация о пригодности сепараторов представлена в разделе Материалы сепараторов.

SKF logo