Подшипники в стандартном исполнении, серия BTW

Подшипники серии BTW (рис. 1) включают два однорядных упорно-радиальных шарикоподшипника с углом контакта 60°, установленных по О-образной схеме. Такая конфигурация, а также большое количество шариков, позволяют выдерживать высокие осевые нагрузки в обоих направлениях и повышают жёсткость системы. Подшипники серии BTW являются разборными. Прижатие тугих колец друг к другу создаёт преднатяг в заданном диапазоне.

По запросу, подшипники серии BTW поставляются с кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в свободном кольце (суффикс обозначения W33, таблица 1). Они также поставляются с увеличенным диаметром отверстия для установки непосредственно к стороне цилиндрического роликоподшипника с коническим отверстием с большим диаметром (например, BTW 60 CATN9/SP).

SKF logo