Гибридные подшипники

Гибридные упорно-радиальные шарикоподшипники (суффикс обозначения HC) имеют кольца из подшипниковой стали и тела качения из подшипникового нитрида кремния (керамика). По сравнению со стальными шариками, керамические шарики легче, их модуль упругости выше, а коэффициент теплового расширения ниже, поэтому гибридные подшипники обладают следующими преимуществами:

  • более высокая степень жёсткости
  • увеличенные высокоскоростные характеристики
  • уменьшенные инерционные и центробежные силы в подшипнике
  • уменьшенные напряжения в зоне контакта дорожки качения наружного кольца и шариков на высоких частотах вращения
  • пониженное тепловыделение из-за трения
  • сниженное энергопотребление
  • увеличенный срок службы подшипника и пластичной смазки
  • пониженный риск образования задиров из-за проскальзывания шариков и повреждений сепаратора при частых и быстрых пусках и остановах оборудования
  • низкая чувствительность к разнице температуры внутри подшипника
  • более точный контроль преднатяга

Дополнительная информация о нитриде кремния представлена в разделе Материалы колец и тел качения подшипников.

SKF logo