Конструкции и исполнения

SKF поставляет два типа двойных упорно-радиальных шарикоподшипников:

  • стандартное исполнение (серия BTW, рис. 1) для максимальной грузоподъёмности и жёсткости узлов, для валов диаметром от 35 до 200 мм
  • высокоскоростное исполнение (серия BTM, рис. 2) для максимальных скоростных характеристик, для валов диаметром от 60 до 180 мм

Об типа поставляются как со стальными, так и с керамическими шариками (→ Гибридные подшипники).

У подшипников серий BTM и BTW одинаковый диаметр отверстия и наружный диаметр. Но высота подшипников серии BTM меньше на 25 % (рис. 3), благодаря чему они особенно подходят для компактных узлов. Их грузоподъёмность и осевая жёсткость ниже чем у подшипников серии BTW, но они могут работать на более высоких частотах вращения.

SKF logo