Система обозначений

Обозначения прецизионных подшипников SKF образуют систему основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них.
Ниже показаны примеры и применимые обозначения двойных упорно-радиальных шарикоподшипников:
Basic bearing designation system

Примеры

BTW 70 CTN9/SPW33гдеBTW 70 =
C =
TN9 =
SP =
W33 =
BTM 150 AM/HCP4CDBAгдеBTM 150 =
A =
M =
HC =
P4C =
DB =
A =

Обозначение двойных упорно-радиальных шарикоподшипников

Test Designation 1
Префиксы (нет данных)

Test Designation 2
Базовое обозначение
BTWСтандартные двойные упорно-радиальные шарикоподшипники
BTMВысокоскоростные двойные упорно-радиальные шарикоподшипники
От 35
до
200
Диаметр отверстия [мм]

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция
AУгол контакта 30°
BУгол контакта 40°
CУгол контакта 60°
AКак вторая буква после обозначения угла контакта (только для серии BTW): подшипник с более крупным отверстием для установки на стороне с большим диаметром цилиндрического роликоподшипника с коническим отверстием.

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т.д.). (нет данных)

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора
MДва механически обработанных латунных сепаратора, защёлкивающиеся (для серии BTW), оконного типа (для серии BTM), центрируемые по шарикам
TN9Два сепаратора из стеклонаполненного PA66, защёлкивающиеся (для серии BTW), оконного типа (для серии BTM), центрируемые по шарикам

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка
Хромоуглеродистая сталь (без суффикса обозначения)
HCШарики из подшипникового нитрида кремния Si3N4 (гибридный подшипник)

Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумная работа
P4CТочность размеров приблизительно соответствует классу точности 4 по ISO, а точность вращения превышает класс точности 4 по ISO для радиальных подшипников (только для подшипников серии BTM).
SPТочность размеров приблизительно соответствует классу точности 5 по ISO, а точность вращения превышает класс точности 4 по ISO для упорных подшипников (только для подшипников серии BTW).
UPТочность размеров приблизительно соответствует классу точности 4 по ISO, а точность вращения превышает класс точности 4 по ISO для упорных подшипников (только для подшипников серии BTW).

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, согласованные подшипники (только для подшипников серии BTM)
Узел
DBДва подшипника, установленные по О-образной схеме.
Преднатяг
AЛёгкий преднатяг
BБольшой преднатяг
G...Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240

Test Designation 6.4
Суффиксы — стабилизация (нет данных)


Суффиксы — смазывание
W33Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в свободном кольце (только для подшипников серии BTW)

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие варианты (нет данных)
SKF logo