Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники

Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники SKF предназначены для двухсторонней осевой фиксации шпиндельных валов. Эти подшипники устанавливаются в комбинации с цилиндрическими роликоподшипниками серии NN 30 K или N 10 K в то же отверстие корпуса (рис. 1). Такая комбинация подшипников упрощает механическую обработку отверстия корпуса.

Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники выпускаются с таким же номинальным размером отверстия и наружным диаметром, как и соответствующие цилиндрические роликоподшипники. Тем не менее, допуск наружного диаметра свободных колец, в сочетании с диаметром отверстия корпуса и геометрическими допусками, рекомендуемыми для прецизионных цилиндрических роликоподшипников в условиях небольших или средних нагрузок и вращающейся нагрузки на внутреннее кольцо (→ Рекомендуемые посадки вала и корпуса), создают соответствующий радиальный зазор в отверстии корпуса. Этого зазора достаточно для предотвращения действия радиальных нагрузок на упорный подшипник, при условии отсутствия осевой фиксации его наружного кольца в корпусе.

SKF logo