Маркировка подшипников

Каждый прецизионный двойной упорно-радиальный шарикоподшипник имеет маркировку на торцах колец (рис. 1):
  1. Торговая марка SKF
  2. Полное обозначение подшипника
  3. Страна-производитель
  4. Код даты производства
  5. Идентификационный/серийный номер тугого кольца/внутреннего кольца
  6. Идентификационный номер на свободном кольце (только для серии BTW)

Идентификационные номера на подшипниках серии BTW

Идентификационные номера на кольцах указывают на компоненты подшипников, которые должны храниться вместе, как при поставке. Чтобы различить две половинки колец упорных подшипников серии BTW, после идентификационных номеров указываются буквы «A» или «B» (например, 121A на рис. 1).

Идентификационные номера на подшипниках серии BTM

«V-образная» маркировка на наружной поверхности наружных колец указывает способ установки подшипников для достижения правильного преднатяга в комплекте (рис. 2).

Отклонение среднего диаметра отверстия от номинального указывается в микронах на торце внутреннего кольца.

SKF logo