Преднатяг

Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники производятся таким образом, что в смонтированном состоянии достигается требуемый рабочий преднатяг.

Подшипники серии BTM выпускаются с разным преднатягом:

  • лёгкий преднатяг, суффикс обозначения DBA
  • большой преднатяг, суффикс обозначения DBB
Преднатяг достигается во время производства за счёт точной регулировки выступающей части тугих/внутренних колец относительно свободных/наружных колец. Значения преднатяга приведены в таблице подшипников и относятся к новым подшипникам в домонтажном состоянии. Компоненты и комплекты подшипников должны храниться вместе, как при поставке, и устанавливаться в указанном порядке. Дополнительная информация представлена в разделе Маркировка подшипников.

Влияние посадки на преднатяг

Когда двойные упорно-радиальные шарикоподшипники устанавливаются на посадочное место на валу, обработанное с рекомендованным допуском диаметра h4, возникает переходная посадка, которая может быть либо свободной посадкой, либо посадкой с натягом. Свободная посадка не влияет на преднатяг. Посадка с натягом увеличивает преднатяг. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo