Конусные калибры DMB

Конусные калибры SKF серии DMB позволяют быстро и точно проверять диаметр и угол внешних конусов. Они используются для контрольных проверок, а также промежуточных проверок во время механической обработки. Конусные калибры DMB выпускаются для конических посадочных мест в диапазоне d от 40 до 360 мм (→ таблица подшипников).
Конусные калибры DMB (рис.1) состоят из следующих элементов:
  • два седла (a), надёжно соединённые вместе на фиксированном расстоянии
  • щупы (b), расположенные в каждом седле
  • два регулируемых радиальных ограничителя (c и d), расположенные на каждом седле с интервалом 90° от щупа
  • осевой ограничитель (e) для осевой фиксации калибра на конусе
Щупы и радиальные ограничители регулируются для измерения любого угла конуса между 0° и 6° и любого диаметра в диапазоне калибра. Маркировка на шкале показывает настройки для конусности 1:12 и 1:30.
В стандартной комплектации конусные калибры DMB поставляются с двумя индикаторами часового типа. Индивидуально изготовленные контрольные конусы поставляются по запросу.

Измерение

С помощью шкалы установите радиальные ограничители и поверочные линейки щупов для измерения требуемого диаметра и угла конуса. Затем отрегулируйте осевой ограничитель на измеряемом конусе. Установите калибр на контрольный конус, а индикаторы часового типа на нулевое значение. Калибр готов к измерению.
Чтобы выполнить измерение, установите конусный калибр DMB на измеряемый конус, убедившись что он упирается в осевой ограничитель. Затем снимите показание. Показания на индикаторах часового типа являются отклонениями диаметра. Разница в показаниях двух индикаторов указывает на отклонение угла конуса.
Во время измерения калибр необходимо наклонить примерно на 10° от горизонтальной плоскости (рис.2). В этом положении калибр зафиксирован на конусе радиальными и осевым ограничителями.

Точность

Измерительная точность конусных калибров DMB находится в пределах 1 мкм для d < 280 мм и в пределах 1,5 мкм для d ≥ 280 мм.

SKF logo