Калибры для измерения внутреннего зазора GB 30 и GB 10

Калибры SKF для измерения внутреннего зазора серий GB 30 и GB 10 предназначены для двухрядных цилиндрических роликоподшипников от серии NN 3006 K до NN 3068 K (калибры GB 30, → таблица подшипников) и для однорядных цилиндрических роликоподшипников от серии N 1010 K до NN 1020 K (калибры GB 10, → таблица подшипников). Калибры серии GB 30 также подходят для однорядных подшипников серии N 10 K. Калибры для измерения внутреннего зазора GB 30 и GB 10 предназначены для точного измерения наружного габаритного диаметра комплекта роликов, когда ролики контактируют с дорожкой качения внутреннего кольца.
В зависимости от размера, калибры для измерения внутреннего зазора GB 30 и GB 10 имеют либо двухкомпонентный, либо разрезной корпус калибра, на котором находятся две диаметрально противоположные отшлифованные измерительные области (рис.1). Корпус калибра расширяется с помощью регулировочного винта. Это позволяет установить калибр на внутреннее кольцо и комплект роликов с сепаратором без повреждения роликов или измерительных областей. Измерительная область, соединённая с одной половиной корпуса калибра, передаёт на индикатор часового типа показания диаметра с обеих измерительных областей.

Измерение

Обычная процедура измерения:
  1. Установите калибр отверстий на диаметр дорожки качения смонтированного наружного кольца и обнулите индикатор часового типа.
  2. Поместите калибр отверстий в центр измеряемой зоны калибра GB 30 или GB 10. Отрегулируйте калибр GB 30 или GB 10, чтобы калибр отверстий показывал величину, равную нулю минус поправочное значение, указанное в инструкции по эксплуатации GB 30 или GB 10.
  3. Продолжайте регулировать калибр GB 30 или GB 10, увеличивая размер калибра на значение требуемого преднатяга или уменьшая его на необходимый зазор. Обнулите индикатор часового типа на GB 30 или GB 10.
  4. Установите внутреннее кольцо подшипника и комплект роликов в сборе на коническое посадочное место на валу. Установите калибр GB 30 или GB 10 на ролики и переместите внутреннее кольцо вверх на коническом посадочном месте, чтобы индикатор часового типа на GB 30 или GB 10 показывал нулевое значение.
Дополнительная информация приведена в разделе Монтаж.

Точность

Точность калибров GB 30 и GB 10 находится в пределах 1 мкм для размеров ≤ 20 (от GB 3006 до GB 3020 и от GB 1010 до GB 1020) и в пределах 2 мкм для размеров ≥ 21 (от GB 3021 до GB 3068).

SKF logo