Калибры для измерения внутреннего зазора GB 49

Калибры SKF для измерения внутреннего зазора серии GB 49 предназначены для двухрядных цилиндрических роликоподшипников серии от NNU 4920 BK до NNU 4960 BK. Калибры для измерения внутреннего зазора серии GB 49 обеспечивают точное измерение внутреннего габаритного диаметра комплекта роликов, когда ролики контактируют с дорожкой качения наружного кольца.
В зависимости от размеров калибры для измерения внутреннего зазора GB 49 выпускаются в двух разных исполнениях (рис.1 и

Измерение

Обычная процедура измерения:
  1. Вставьте калибр GB 49 в наружное кольцо с роликами в сборе и ослабьте регулировочный винт до контакта двух половинок измерительного кольца с комплектом роликов.
  2. Установите нулевое значение на индикаторе часового типа калибра GB 49.
  3. Сожмите GB 49 с помощью регулировочного винта и извлеките его из наружного кольца в сборе.
  4. С помощью регулировочного винта сбросьте показания GB 49, чтобы индикатор часового типа снова показывал нулевое значение.
  5. Установите калибр со скобой на диаметр калибра GB 49, чтобы индикатор калибра со скобой показывал нулевое значение.
  6. Переместите внутреннее кольцо на его коническом посадочном месте, контролируя расширение диаметра с помощью калибра со скобой, чтобы индикатор часового типа показывал нулевое значение плюс требуемый преднатяг, либо нулевое значение минус необходимый зазор.
Дополнительная информация приведена в разделе Монтаж.

Точность

Точность калибров GB 49 находится в пределах 1 мкм для размеров ≤ 38 (от серии GB 4920 до GB 4938) и в пределах 2 мкм для размеров ≥ 40 (от серии GB 4940 до GB 4960).

SKF logo