Кольцевые калибры GRA 30

Кольцевые калибры SKF серии GRA 30 (рис.1) обычно используются для проверки конических посадочных мест на валу для цилиндрических роликоподшипников серии NN 30 K. Посадочные места на валу для подшипников серий NNU 49 BK и N 10 K также проверяются с помощью калибров серии GRA 30.
Кольцевые калибры GRA 30 выпускаются для конических посадочных мест с диаметром d ≤ 200 мм. Для посадочных мест с диаметром d > 200 мм SKF рекомендует использовать конусный калибр. Кольцевые калибры для d > 200 неудобны в использовании из-за их веса.

Варианты измерений

Кольцевые калибры GRA 30 используются прежде всего для определения положения конического посадочного места относительно контрольной поверхности на валу. Контрольная поверхность кольцевого калибра GRA 30 находится на боковой стороне его отверстия большого диаметра. Контрольная поверхность на валу может быть либо спереди, либо позади измерительной поверхности кольцевого калибра. Кольцевые калибры GRA 30 также используются для проверки положения центральной линии конического посадочного места под правильным углом к контрольной поверхности на валу. Для этого измеряется расстояние между контрольной поверхностью на кольцевом калибре и контрольной поверхностью на валу в нескольких положениях по окружности.
Ошибки конусности можно обнаружить с помощью специальной краски.

Размеры конических посадочных мест

Для подшипников серии NN 30 K SKF рекомендует использование конических посадочных мест с размерами, указанными в таблице подшипников. Если используются другие размеры или серии подшипников, контрольная длина Bc должна всегда превышать ширину проставочного кольца Bb (→ таблица подшипников). Это необходимо, поскольку подшипник будет перемещаться на посадочном месте дальше кольцевого калибра, в зависимости от внутреннего зазора подшипника или требуемого преднатяга. Поэтому контрольная длина должна всегда превышать ширину проставочного кольца как минимум на значение, соответствующее разнице Bc – Bb (→ таблица подшипников).
SKF logo