Калибры

Обычные методы измерения и приборы не всегда подходят для проверки конических посадочных мест или измерения внутреннего или внешнего габаритного диаметра комплектов роликов прецизионных цилиндрических роликоподшипников. Для этих целей SKF разработала ассортимент калибров, специально предназначенных для выполнения точных измерений, которые необходимы при монтаже цилиндрических роликоподшипников с коническим отверстием. Эти калибры также могут применяться не только для прецизионных подшипников.
Кольцевые калибры серии GRA 30 и конусные калибры DMB можно использовать для проверки наиболее распространенных конических посадочных мест. Кольцевой калибр GRA может использоваться только для проверки конических посадочных мест под подшипники определённого размера. Конусные калибры DMB могут использоваться для нескольких диаметров, а также для посадочных мест с конусностью, отличной от 1:12.
Для точной регулировки внутреннего радиального зазора или преднатяга при монтаже цилиндрических роликоподшипников с коническим отверстием необходимо точно измерить внутренний или внешний габаритный диаметр комплекта роликов. Калибры SKF для измерения внутреннего зазора серий GB 30, GB 10 и GB 49 обеспечивают простое и точное измерение.
Информацию о других измерительных приборах SKF можно получить в технической службе SKF.
SKF logo