Прецизионные подшипники

В станках и другом высокоточном оборудовании требуется использование подшипников с превосходными эксплуатационными характеристиками. Такие характеристики, как повышенная частота вращения, высокая степень точности вращения, высокая жёсткость системы, малое тепловыделение, а также низкие уровни шума и вибраций, — это лишь некоторые из достоинств, которыми должны обладать эти подшипники.
Подшипники качения общего промышленного назначения могут только частично соответствовать этим требованиям. Для удовлетворения данных требований компания SKF производит широкий ассортимент прецизионных подшипников.
Прецизионные подшипники SKF открывают перед производителями оборудования и конечными пользователями новые возможности по оптимизации рабочих параметров их оборудования. Эти подшипники обладают разными преимуществами, которые зависят от серии и сферы применения, но для всех прецизионных подшипников характерны высокие частоты вращения и грузоподъёмность, длительный срок службы, увеличенные интервалы техобслуживания и низкое энергопотребление.
Области применения прецизионных подшипников:
  • шпиндельные узлы металлорежущих и деревообрабатывающих станков
  • другие шпиндельные узлы станков (например, балансировочные станки)
  • высокоскоростные прокатные станы
  • полиграфическое оборудование
  • прецизионные шариковинтовые передачи
  • обрабатывающие центры
  • турбонагнетатели
  • вакуумные насосы
  • гоночные автомобили
  • судовые гироскопические стабилизаторы
  • компоненты оборудования для полупроводниковой промышленности

Обзор прецизионных подшипников

SKF logo