Прецизионные стопорные гайки

Промышленные стопорные гайки со стопорными шайбами не предназначены для использования с прецизионными подшипниками из-за относительно широких производственных допусков резьбы и опорных поверхностей. По этой причине SKF разработала линейку прецизионных стопорных гаек, выпускаемых с очень жёсткими допусками. Эти простые монтажные устройства точно и эффективно фиксируют подшипники и другие компоненты на валу, и отвечают требованиям станочного оборудования как с технической, так и экономической точек зрения.
Все прецизионные стопорные гайки SKF имеют специальные стопорные устройства для обеспечения надёжного сопряжения между резьбой шпиндельного вала и стопорной гайки. SKF выпускает прецизионные стопорные гайки двух разных типов:
SKF logo