Присоединительные размеры

Основные размеры прецизионных подшипников SKF соответствуют сериям размеров по стандарту ISO 15 для радиальных подшипников качения или, в определённых случаях, соответствуют основным размерам, принятым в промышленности.
Серии размеров по ISO 15

Серии основных размеров радиальных подшипников по стандарту ISO 15 содержат последовательность стандартизованных наружных диаметров для всех стандартных диаметров отверстий, объединённых в серии диаметров. В каждой серии диаметра также представлены разные серии ширины.

Серия размера обозначается комбинацией из двух цифр, одна из которых обозначает серию ширины, а вторая — серию диаметра.

Для прецизионных подшипников используется только ограниченное количество серий размеров. В таблице 1 приведён список серий диаметра и ширины, используемых для прецизионных подшипников SKF.

Информация о соответствии стандартным размерам приведена в каждом разделе о продукции:

Размеры фасок

Минимальные значения размеров фасок (рис. 1) в радиальном (r1, r3) и осевом направлениях (r2, r4) приведены в таблицах подшипников. Эти значения соответствуют стандартам ISO 15:2011, ISO 12043:2007 и ISO 12044:1995.

Соответствующие максимально допустимые размеры фасок соответствуют ISO 582:1995 и указаны в пункте Допуски размеров фасок раздела «Допуски».

SKF logo