Материалы

Рабочие характеристики и надёжность подшипника в большой мере определяются материалами, из которых изготовлены его детали. При выборе материала для колец подшипника и тел качения обычно учитывают твёрдость, усталостную прочность в зоне контакта качения в условиях смазывания чистой или загрязнённой смазкой, а также стабильность размеров деталей подшипников. При выборе материала сепаратора учитывают трение, прочность, температуры, силы инерции, а в некоторых случаях — химическую агрессивность смазочных материалов, присадок, растворителей, охлаждающих жидкостей и хладагентов.
Встроенные уплотнения подшипников качения также могут в значительной степени повлиять на эффективность и надёжность их работы. Их материалы должны выдерживать окисление (старение), износ и химическое воздействие в широком температурном диапазоне.
Опыт и мощности SKF позволяют использовать различные производственные процессы и работать с широким ассортиментом материалов и покрытий. Инженеры SKF помогут выбрать материалы подшипников, сепараторов и уплотнений, которые оптимально подходят для специфических условий работы оборудования.
SKF logo