Материалы уплотнений

Встроенные уплотнения прецизионных подшипниках SKF обычно изготавливаются из эластомеров, армированных листовой сталью.

Бутадиенакрилонитрильный каучук

Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) является универсальным материалом для изготовления уплотнений. Этот сополимер акрилонитрила и бутадиена обладает хорошей устойчивостью к воздействию следующих сред:
  • большинство минеральных масел и пластичных смазок на минеральной основе
  • бензин, дизельное топливо и мазут
  • животные и растительные масла и жиры
  • горячая вода.
Диапазон допустимых рабочих температур находится в пределах от -40 до +100 °C (от -40 до +210 °F). Также допускается кратковременное трение кромки уплотнения всухую в этом диапазоне температур. Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F). При более высоких температурах происходит затвердевание данного материала.

Фторкаучук

Фторкаучуки (FKM) отличаются высокой устойчивостью к тепловому и химическому воздействию. Уплотнения из данного материала стойки к старению и воздействию озона, и имеют очень малую газопроницаемость. Они имеют исключительно высокие характеристики износостойкости даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. Диапазон допустимых рабочих температур находится в пределах от -30 до +230 °C (от -20 до +445 °F). Также допускается кратковременное трение кромки уплотнения всухую в этом диапазоне температур.
Фторкаучуки устойчивы к воздействию масел и гидравлических жидкостей, топлива и смазочных материалов, минеральных кислот и алифатов, а также ароматических углеводородов, которые вызывают повреждение уплотнений, изготовленных из других материалов. Они не должны использоваться в условиях воздействия сложных и простых эфиров, кетонов, некоторых аминов, а также горячих безводных фтороводородов.
Воздействие на фторкаучуки открытого огня или их использование при температурах свыше 300 °C (570 °F) создаёт опасность для здоровья и окружающей среды! Они остаются опасными даже после их охлаждения. Внимательно прочитайте и соблюдайте следующие меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНЫЕ ИСПАРЕНИЯ

Меры предосторожности при работе с фторкаучуком

Фторкаучук (FKM) является высокостабильным и безвредным материалом в обычных рабочих условиях при температуре до 200 °C (390 °F). Однако при температурах свыше 300 °C (570 °F), например, при воздействии открытого огня или пламени газового резака, уплотнения из FKM выделяют токсичные испарения. Эти испарения могут быть опасны при вдыхании, а также попадании в глаза. Кроме того, после нагревания до таких температур эти уплотнения опасны даже после их охлаждения. Поэтому следует избегать их соприкосновения с кожей.

При необходимости работы с подшипниками, уплотнения которых подвергались воздействию высоких температур, например, демонтажа подшипника, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Работа должна выполняться в защитных перчатках, защитных очках и с использованием подходящего дыхательного аппарата
  • Использованное уплотнение необходимо поместить в герметичный контейнер, маркированный надписью «ядовитые материалы».
  • Должны соблюдаться меры предосторожности, указанные в соответствующем паспорте безопасности (MSDS).

В случае контакта с уплотнениями, необходимо вымыть руки мылом с большим количеством воды, а при попадании в глаза — промыть глаза большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При вдыхании паров следует немедленно обратиться к врачу.

Пользователь несёт ответственность за правильное использование изделия в течение всего срока службы и его надлежащую утилизацию. SKF не несёт ответственность за неправильное обращение с уплотнениями из фторкаучука или за какой бы то ни было ущерб здоровью, связанный с их использованием.

SKF logo