Допуски

Прецизионные подшипники SKF производятся в соответствии с классами точности, которые сходны с классами точности, регламентированными международными стандартами. Стандарты для допусков подшипников качения:
  • ISO 492:2014 для радиальных подшипников качения
  • ISO 199:2014 для упорных подшипников качения
Доступные типы подшипников и классы точности представлены в разделе «Точность». Фактические значения допусков представлены в таблице «Допуски» в каждом разделе продукции:

Обозначения допусков

Обозначения допусков и их определения представлены в таблице 1.

Допуски размеров фасок

Допуски (рис. 1) и соответствующие минимальные размеры фасок (→ «Таблицы подшипников») приведены в таблице 2. Эти значения соответствуют ISO 582:1995.

Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники серий BTM и BTW, а также одинарные упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач серии BSA имеют те же максимальные размеры фасок, что и радиальные подшипники.

SKF logo