Хранение подшипников

Условия хранения подшипников и уплотнений могут отрицательно сказываться на их рабочих характеристиках. Складское управление также имеет важное значение для рабочих характеристик, особенно в случае уплотнений. SKF рекомендует управлять складскими запасами в порядке поступления.

Условия хранения

Для увеличения срока службы подшипников SKF рекомендует следующие правила и условия:
  • Хранить подшипники в горизонтальном положении, в сухом и прохладном месте, не подверженном вибрациям и с устойчивым температурным режимом.
  • Контролировать и ограничивать относительную влажность в месте хранения, как указано ниже:
    • 75 % при 20 °C (68 °F)
    • 60 % при 22 °C (72 °F)
    • 50 % при 25 °C (77 °F)
  • Хранить подшипники в оригинальной нераскрытой упаковке до момента непосредственного монтажа во избежание попадания загрязняющих веществ и образования коррозии.
  • Подшипники, хранящиеся не в оригинальной упаковке, должны быть надёжно защищены от коррозии и загрязняющих веществ.

Хранение открытых подшипников

Перед выпуском подшипники SKF покрываются антикоррозионным составом и надёжно упаковываются. В надлежащих условиях хранения консервант обеспечивает антикоррозионную защиту открытых подшипников примерно в течение трёх лет .

Хранение уплотнённых подшипников

Максимальный срок хранения уплотнённых подшипников SKF зависит от смазочного материала в подшипниках. Свойства смазочных материалов со временем ухудшаются из-за старения, образования конденсата и маслоотделения. Поэтому уплотнённые подшипники не хранятся более трёх лет.
SKF logo