Осевая фиксация подшипников

Обычно, одной посади с натягом недостаточно для фиксации кольца подшипника на цилиндрическом посадочном месте. Под нагрузкой кольцо подшипника может перемещаться на своём посадочном месте. Поэтому требуются подходящие средства для осевой фиксации подшипника.
Оба кольца фиксирующего подшипника должны иметь двухстороннюю осевую фиксацию.
Для неразборных подшипников, устанавливаемых в плавающем узле, кольцо с посадкой с натягом, обычно внутреннее, должно иметь двухстороннюю осевую фиксацию. Другое кольцо на своём посадочном месте должно быть свободно в осевом направлении, чтобы компенсировать осевое смещение.
Применение цилиндрических роликоподшипников в плавающих узлах является исключением. Наружные и внутренние кольца таких подшипников должны иметь осевую фиксацию в обоих направлениях.
На станках подшипники на переднем конце обычно фиксируют вал, передавая осевую нагрузку с вала на корпус. Подшипники на переднем конце имеют осевую фиксацию, а на заднем конце свободны в осевом направлении.
SKF logo