Осевая грузоподъёмность

Степень фактической посадки с натягом определяет осевую грузоподъёмность ступенчатой втулки. Когда ступенчатые втулки изготовлены с рекомендуемыми размерами, приведёнными в таблице 1 и таблице 2, поверхностное давление между сплошным или толстостенным полым валом и втулкой, а также осевая удерживающая сила на миллиметр ширины ступицы могут быть определены по приблизительным значениям, представленным в таблице 3. На ступенчатые втулки со свободной посадкой для меньшего диаметра действует только половина осевой удерживающей силы ступенчатых втулок с посадкой с натягом для обоих диаметров.

При разработке ступенчатых втулок должны учитываться осевые ударные силы, воздействующие на втулку. При необходимости, для закрепления втулки можно использовать резьбовую гайку с лёгкой затяжкой, которая также может служить вспомогательным инструментом при монтаже.

SKF logo