Ступенчатые втулки

Ступенчатые втулки — соединения с двумя немного отличающимися внутренними диаметрами, которые совпадают с диаметрами ступенчатого вала. Посадка с натягом удерживает втулку в осевом направлении и определяет её осевую грузоподъёмность. Ступенчатая конструкция монтажной поверхности упрощает выравнивание во время монтажа, а также демонтаж при использовании метода гидрораспора.

Ступенчатые втулки не создают напряжений, которые могут снизить точность вращения вала, и при этом повышают его жёсткость. Они обычно используются в высокоскоростном оборудовании с малыми нагрузками и минимальными ударными нагрузками. По сравнению с резьбовыми стопорными гайками ступенчатые втулки отличаются превосходной монтажной точностью при условии, что втулка и её посадочные места изготавливаются по соответствующим спецификациям, и втулка установлена правильно.

SKF не производит и не поставляет ступенчатые втулки, но в следующих разделах приведены рекомендации по их конструкции и подходящие размеры.

SKF logo