Монтаж

Для монтажа ступенчатых втулок может использоваться следующая процедура. Если ступенчатые втулки устанавливаются для фиксации уже смазанных пластичной смазкой подшипников, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить смешивания впрыскиваемого масла/монтажной жидкости с пластичной смазкой, которое приводит к ухудшению её смазывающих свойств.
  1. Нагрейте втулку до требуемой разницы температуры, указанной в таблице 1 и таблице 2.
  2. Установите втулку на посадочное место на валу.
  3. После остывания втулки подайте масло или монтажную жидкость SKF между втулкой и валом с помощью подходящего оборудования для применения метода гидрораспора (рис. 1 и Оборудование для применения метода гидрораспора и гидравлической жидкости). Во избежание локальных пиковых напряжений подача масла должна выполняться медленно с регулировкой давления масла.
  4. С помощью гидравлической гайки и распорной втулки переместите втулку в конечное положение (рис. 1). При использовании гидравлической гайки сила воздействия на подшипниковый узел регулируется давлением масла. Когда втулка находится в «плавающем состоянии» на масляной плёнке, любые напряжения, возникающие во время сжатия втулки из-за её охлаждения, снимаются, и компоненты правильно размещаются относительно друг друга. Вместе с требуемой осевой силой достигается окончательное положение.
  5. При установленном оборудовании сбросьте давление масла между сопряжёнными поверхностями и дайте маслу стечь. Обычно втулка готова к полноценной эксплуатации по прошествии 24 часов.
SKF logo