Оборудование для применения метода гидрораспора и гидравлической жидкости

SKF поставляет оборудование для монтажа и демонтажа втулок методом гидрораспора. Дополнительная информация представлена в разделе Изделия для технического обслуживания.
Выбирая подходящий насос, необходимо помнить, что максимально допустимое давление должно существенно превышать расчётное поверхностное давление.
Для монтажа SKF рекомендует использовать монтажную жидкость SKF LHMF 300. Вязкость жидкости составляет 300 мм2/с при 20 °C (70 °F). Преимущество этой монтажной жидкости заключается в том, что после установки она быстро и полностью дренируется из соединения, и контакт металлических поверхностей быстро восстанавливается.
Для демонтажа SKF рекомендует использовать демонтажную жидкость SKF LHDF 900. Жидкость с вязкостью 900 мм2/с при 20 °C (70 °F) создаёт подходящую масляную плёнку, даже если сопряжённые поверхности втулки или вала имеют царапины. Необходимо помнить, что жидкость имеет низкую текучесть, поэтому не допускается превышение допустимого рабочего давления.
SKF logo