Рекомендуемые размеры

Рекомендуемые размеры приведены в:
  • таблице 1 для ступенчатых втулок без О-образного кольца и их посадочных мест (пример подшипникового узла) (рис. 1)
  • таблице 2 для ступенчатых втулок с О-образным кольцом и их посадочных мест (пример подшипникового узла) (рис. 2)

Во время механической обработки отверстий и посадочных мест на валу для ступенчатых втулок, важным условием является сохранение степени посадки с натягом как для большого, так и меньшего диаметров. Как показывает практика, демонтаж значительно усложняется в случае даже небольшой разницы в натяге.

Тонкостенные полые валы могут деформироваться в результате высокого контактного давления. Поэтому втулки со стороны подшипника должны иметь проточку во избежание деформации посадочного места подшипника. Длина проточки составляет от 15 до 20 % диаметра вала.

SKF logo