Демонтаж

Для демонтажа ступенчатой втулки подайте масло или демонтажную жидкость SKF между втулкой и валом с помощью подходящего оборудования для применения метода гидрораспора (→ Оборудование для применения метода гидрораспора и гидравлической жидкости). При достижении достаточного давления масла между сопряжёнными поверхностями, из-за разницы диаметров отверстия возникнет осевая сила, в результате чего втулка соскользнёт со своего посадочного места без дополнительных внешних усилий.

ВНИМАНИЕ

Во избежание получения травм установите подходящее приспособление, например, стопорную гайку, на конец вала, чтобы ограничить ход демонтируемой втулки.
SKF logo