Специальные конструкции ступенчатых втулок

Ступенчатые втулки предназначены для крепления и соединения других компонентов. Они упрощают монтаж и демонтаж ступиц, а также заменяют разные типы толкающих пластин и т.д. Например, шкив для клинового ремня на (рис. 1) также совмещает в себе ступенчатую втулку с встроенным лабиринтным уплотнением. В этом случае втулка не только обеспечивает осевую фиксацию подшипника, но и передаёт крутящий момент.
SKF logo