Подшипниковые узлы для максимальных частот вращения

Когда комплекты радиально-упорных шарикоподшипников устанавливаются с фиксированным преднатягом (без пружин), данный преднатяг во время эксплуатации может увеличиваться из-за разницы в тепловом расширении колец подшипников. По мере увеличения частот вращения значимость этого явления возрастает.
Во избежание повреждений из-за чрезмерного преднатяга, особенно при работе на очень высоких частотах вращения (A > 2 000 000 мм/мин), обычно используют радиально-упорные шарикоподшипники с преднатягом с помощью пружин (рис. 1). Пружины контролируют преднатяг независимо от действия относительного теплового расширения и позволяют снизить тепловыделение из-за трения в подшипниках.
Еще более эффективным решением для преднатяга радиально-упорных шарикоподшипников является применение гидравлических устройств. Гидравлические устройства регулируют преднатяг в соответствии с частотой вращения шпинделя, обеспечивая оптимальное сочетание жёсткости и тепловыделения из-за трения, а также позволяя увеличить срок службы подшипника.
SKF logo