Цилиндрические роликоподшипники

Цилиндрические роликоподшипники могут иметь только радиальный преднатяг (рис. 1). Преднатяг подшипников с коническим отверстием выполняется посредством смещения внутреннего кольца подшипника относительно его конического посадочного места. Обеспечиваемая посадка с натягом приводит к расширению внутреннего кольца и получению необходимого преднатяга. Точного преднатяга можно добиться с использованием калибров внутреннего зазора. Дополнительная информация представлена в разделе Монтаж или Регулировка зазора или преднатяга.
SKF logo