Преднатяг подшипников

Преднатяг — это приложенная постоянная нагрузка, которая действует на тела качения и кольца внутри подшипника. Преднатяг можно считать отрицательным внутренним зазором. Причины использования преднатяга:
  • повышение жёсткости узла
  • понижение уровня шума
  • снижение вибрации вала
  • увеличение срока службы подшипников
  • повышение точности вращения
  • предотвращение проскальзывания в высокоскоростном оборудовании во время быстрых запусков и остановок в условиях очень низкой нагрузки или при её отсутствии.

В большинстве высокоточных механизмов преднатяг требуется для увеличения жёсткости узлов.

SKF logo