Элементы конструкции для монтажа и демонтажа

Зачастую на этапе проектирования необходимо предусмотреть элементы конструкции для упрощения монтажа и демонтажа подшипников. Например, пазы или проточки в заплечиках вала и/или корпуса позволяют использовать демонтажный инструмент (рис. 1). Резьбовые отверстия в заплечиках корпуса также позволяют использовать болты для смещения подшипника с его посадочного места (рис. 2).
Если в процессе монтажа подшипников на конические посадочные места и демонтажа с цилиндрических посадочных мест предполагается использовать метод гидрораспора, необходимо обеспечить наличие каналов и канавок на валу (рис. 3). Рекомендуемые размеры соответствующих канавок, каналов и резьбовых отверстий для подсоединения подающих маслопроводов приведены в таблице 1 и таблице 2.
SKF logo