Уплотнительные решения

Загрязняющие вещества и влага негативно влияют на срок службы и рабочие характеристики подшипников. Это особенно важно для станков, когда в рабочей среде могут использоваться охлаждающие жидкости, а также может накапливаться металлическая стружка и пыль. Таким образом, эффективная конструкция уплотнения очень важна для надёжной работы шпиндельного узла. Для защиты подшипников SKF предлагает широкий ассортимент внешних и встроенных уплотнений.
SKF logo