Применение пластичной смазки

Во время смазывания подшипников пластичная смазка должна равномерно распределяться по свободному пространству между телами качения и кольцами подшипника. Подшипники необходимо проворачивать вручную, чтобы смазка была нанесена на все внутренние поверхности.
Малогабаритные упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач зачастую требуют очень малого количества пластичной смазки. Если планируется нанести очень малое количество пластичной смазки, подшипник сначала необходимо погрузить в раствор пластичной смазки (3-5 % пластичной смазки в растворе). Пластичная смазка наносится после высыхания или испарения раствора. Погружение подшипника в раствор пластичной смазки позволяет покрыть тонким слоем смазочного материала все поверхности подшипника.
SKF logo