Смазывание пластичной смазкой

Подшипниковые узлы, смазываемые пластичной смазкой, подходят для широкого диапазона частот вращения. Смазка прецизионных подшипников подходящим количеством качественной пластичной смазки позволяет достичь относительно высоких рабочих частот вращения без сильного повышения температуры.
Использование пластичной смазки также обеспечивает относительно простую конструкцию подшипникового узла, так как пластичная смазка удерживается в подшипниковом узле лучше, чем масло, особенно на наклонных или вертикальных валах. Пластичная смазка также способствует защите подшипникового узла от попадания твёрдых и жидких загрязняющих веществ, а также влаги.
SKF logo