Смешиваемость

Если для использования в оборудовании рассматривается другая пластичная смазка, проверьте совместимость новой пластичной смазки и используемой смазкой в отношении базового масла (таблица 1) и загустителя (таблица 2). Эти таблицы основаны на составе пластичной смазки и предназначены для справки. SKF рекомендует обращаться за проверкой смешиваемости к специалистам по пластичным смазкам, а затем проводить эксплуатационные испытания новой пластичной смазки.
Перед применением пластичной смазки нового типа удалите максимальное количество старой пластичной смазки из подшипникового узла. Если новая пластичная смазка несовместима с уже используемой, либо если старая пластичная смазка содержит загуститель на основе PTFE или изготовлена на силиконовой основе, подшипники необходимо тщательно промыть подходящим растворителем. После заполнения новой пластичной смазки внимательно следите за правильностью работы новой пластичной смазки в подшипниках.
SKF logo