Хранение смазочных материалов

Условия хранения смазочных материалов влияют на их рабочие характеристики. Складское управление также имеет важное значение. SKF рекомендует управлять складскими запасами в порядке поступления.
Характеристики смазочных материалов во время хранения могут в значительной степени изменяться в зависимости от воздействия кислорода, температуры, света, воды, влаги, других загрязняющих веществ или маслоотделения. Смазочные материалы должны храниться в прохладном, сухом и тёмном помещении. Смазочные материалы должны храниться в оригинальной таре, плотно закрытой до момента использования. После использования контейнеры необходимо плотно закрывать.
При правильных условиях хранения и защите от чрезмерно высоких и низких температур рекомендуемый максимальный период хранения составляет два года для пластичных смазок и десять лет для смазочных масел.
После окончания рекомендуемого срока годности пластичные смазки и масла необязательно являются непригодными для использования. Тем не менее, рекомендуется проверить соответствие смазочного материала требованиям и спецификациям.
SKF logo