Демонтаж

Поскольку степень посадки с натягом для прецизионных подшипников относительно низкая, для демонтажа кольца требуется меньше усилий, по сравнению с другими подшипниками качения.

Демонтажное усилие

Для подшипников в шпиндельных устройствах демонтажное усилие можно рассчитать следующим образом:
  • демонтаж комплекта из трёх радиально-упорных шарикоподшипников из корпуса → F ≈ 0,02 D
  • демонтаж комплекта из трёх радиально-упорных шарикоподшипников с вала → F ≈ 0,07 d
  • демонтаж цилиндрического роликоподшипника с конического посадочного места → F ≈ 0,3 d

где

F=демонтажное усилие [кН]
D=наружный диаметр подшипника [мм]
d=диаметр отверстия подшипника [мм]
SKF logo