Монтаж и демонтаж

При монтаже и демонтаже прецизионных подшипников необходимо учитывать те же рекомендации и указания, что и для подшипников качения. Рекомендации и указания приведены в разделе Монтаж и демонтаж, а также в справочнике SKF по техобслуживанию подшипников, который можно получить в местном представительстве SKF.
Инструкции по монтажу и демонтажу отдельных подшипников представлены на странице skf.com/mount.
SKF logo