Методы и инструменты

Прецизионные подшипники являются надёжными компонентами оборудования и характеризуются продолжительным сроком службы при условии правильного монтажа и техобслуживания. Необходимым условием для правильного монтажа являются опыт персонала, точность, чистая рабочая среда и соответствующие инструменты.
Для правильных методов, быстроты выполнения, точности и безопасности монтажа SKF предлагает полный ассортимент высококачественной продукции для монтажа и техобслуживания. В ассортимент входят все средства, от механических и гидравлических инструментов до нагревателей и пластичной смазки для подшипников. Подробная информация представлена в разделе Изделия для технического обслуживания.
Подразделение систем надёжности SKF организует семинары и практические занятия по обучению методам монтажа и демонтажа подшипников. Содействие в монтаже и техническом обслуживании можно также получить в местном представительстве или у Авторизованного дистрибьютора SKF.
SKF logo