Рекомендации по монтажу

По сравнению с остальными подшипниками качения, монтаж прецизионных подшипников требует большей точности, осторожности и более высоких профессиональных навыков.

Монтаж подшипников с тонкостенными кольцами

Прецизионные подшипники часто оснащаются тонкостенными кольцами. Монтаж таких подшипников нужно выполнять без приложения большой силы. Поэтому SKF рекомендует использовать нагрев для монтажа всех прецизионных подшипников с тонкостенными кольцами. Для подшипников серии NNU 49 с коническим отверстием SKF рекомендует метод гидрораспора.

Монтаж в нагретом состоянии

Прецизионные подшипники обычно устанавливаются с лёгким натягом. Это означает, что требуется относительно небольшая разница температур между кольцом подшипника и сопряжёнными с ним деталями. Следующие температурные разницы являются зачастую достаточными:
  • 20–30 °C (35–55 °F) между внутренним кольцом и валом
  • 10–30 °C (20–55 °F) между отверстием корпуса и наружным кольцом
Для равномерного и надёжного нагревания подшипников SKF рекомендует электрические индукционные нагреватели SKF (рис. 1). Для фиксации подшипников на валу иногда используются ступенчатые втулки с плотной посадкой с натягом. По этой причине во время монтажа требуется большая разница температур между ступенчатыми втулками и сопряжёнными компонентами. Температурная разница при установке указывается для:
  • ступенчатых втулок без О-образных колец таблица 1
  • ступенчатых втулок с О-образными кольцами таблица 2
SKF logo