Повторное использование подшипников

Чтобы определить возможность повторного использования подшипника, необходимо провести его тщательную инспекцию. Такая инспекция предусматривает разбор подшипника. Качественную разборку радиально-упорных шарикоподшипников можно провести только с помощью специальных инструментов. Цилиндрические роликоподшипники можно разобрать лишь частично.
SKF не рекомендует повторное использование прецизионных подшипников. Риск внепланового простоя или неудовлетворительной работы в большинстве случаев превышает стоимость новых подшипников.
Демонтаж подшипников нужно производить аккуратно, независимо от того, будут ли подшипники использоваться повторно или нет. Небрежный демонтаж может привести к повреждению сопряжённых компонентов оборудования. Также, аккуратно демонтированный подшипник можно при необходимости использовать для анализа состояния и повреждений.
SKF logo