Условия монтажа

Монтаж подшипников должен производиться в сухом, чистом помещении вдали от станочного и другого оборудования во избежание попадания металлической стружки и пыли. Если монтаж подшипника производится в незащищённом месте, необходимо принять меры по защите подшипника и места монтажа от попадания загрязняющих веществ, таких как пыль, грязь и влага. Это можно сделать, накрыв или обернув подшипники и другие детали оборудования полиэтиленовой плёнкой или фольгой.
SKF logo