Доступное пространство

Для высокоточного оборудования обычно требуются подшипники с малой высотой поперечного сечения из-за пространственных ограничений и высоких требований к жёсткости и точности вращения. Подшипники с малой высотой поперечного сечения подходят для валов относительно большого диаметра и обеспечивают необходимую жёсткость подшипника.
Радиально-упорные шарикоподшипники, цилиндрические роликоподшипники и упорно-радиальные шарикоподшипники, часто устанавливаемые в станках, почти исключительно относятся к сериям диаметра 9 и 0 по ISO (рис. 1).
Радиально-упорные шарикоподшипники серии диаметра 2 редко используются в новых конструкциях, но ещё часто встречаются в работающем оборудовании. Если малое поперечное сечение является основным требованием, то предпочтительным решением являются радиально-упорные шарикоподшипники серии диаметра 8.
С помощью подшипников серии диаметра 9 или 0 можно получить оптимальный по жёсткости и грузоподъёмности узел подшипника для конкретного применения с тем же радиальным зазором.
Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач имеют большую высоту поперечного сечения. Эти подшипники обычно относятся к серии диаметра 2 или 3. Доступное пространство обычно не представляет большой проблемы, но грузоподъёмность является чрезвычайно важным фактором.
SKF logo