Осевое смещение

В большинстве областей применения, в которых требуется компенсировать тепловое расширение и сжатие вала, и при этом исключить воздействие осевой нагрузки на подшипники, обычно используется система фиксирующих и плавающих подшипников.
Подшипник в фиксирующем узле должен обеспечивать двухстороннюю осевую фиксацию вала. В станках можно устанавливать комплект радиально-упорных шарикоподшипников или пару упорно-радиальных шарикоподшипников.
Плавающие подшипники должны компенсировать тепловое расширение и сжатие вала. Цилиндрические роликоподшипники хорошо подходят для этой цели, поскольку компенсируют движения вала относительно корпуса внутри подшипника (рис. 1). Это позволяет устанавливать подшипник с натягом по обоим кольцам.
Если парные радиально-упорные шарикоподшипники используются в плавающем положении, посадка либо внутреннего, либо наружного кольца обоих подшипников должна быть свободной, чтобы они могли смещаться на валу или в корпусе. Необходимо учитывать, что свободная посадка негативно влияет на жёсткость узла.
SKF logo