Критерии выбора подшипников

Выбор подшипников чрезвычайно важен, когда речь идёт о работе со шпиндельными узлами станков и другим оборудованием, где требуется высокая частота и точность вращения. Ассортимент прецизионных подшипников SKF включает в себя подшипники разных типов, каждый из которых удовлетворяет особым требованиям различных областей применения.
Поскольку при выборе прецизионных подшипников учитывается ряд факторов, общих правил не существует. При выборе прецизионных подшипников наиболее важными являются следующие факторы:
  • точность
  • жёсткость
  • доступное пространство
  • частота вращения
  • нагрузки
  • осевое смещение
  • уплотнительные решения
На выбор подшипника также влияет общая стоимость системы вала и вопросы складского хранения.
Некоторые наиболее важные критерии, учитываемые при разработке подшипникового узла, подробно описаны в отдельных разделах данного каталога. Более подробная информация о подшипниках определённого типа, включая их характеристики и доступные исполнения, находится в соответствующих разделах продукции.
Если требования к точности и производительности особенно высоки, обратитесь в техническую службу SKF. Для высоких эксплуатационных требований SKF предлагает специальные решения, например:
  • гибридные подшипники
  • подшипники из стали NitroMax
  • подшипники со специальным покрытием
SKF logo